印刷电路板连接器 - CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26 THR AU - 1703100

图为10位穿墙式连接器

基座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 8, 针距: 5.08 mm, 厚度: 黑色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1703100
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356635097
每件重量(不包含包裝) 3.968 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋