排针 - PST 1,3/ 4-LV-5,0 L18 - 1703057

无可用图片

基座, 标称工作电流: 14 A, 位数: 4, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 排针采用耐高温材料制成,因此适用于回流焊工艺。

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1703057
包裝單位 100 件
最低訂購數量 1000 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356634083
每件重量(不包含包裝) 1.889 g
海關稅則號 85366990
原產國家 SK (斯洛伐克)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋