插座 - DFK-IPC 16/ 5-GF-10,16 - 1702769

穿墙式插座, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 5, 针距: 10.16 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 银色, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
  • 反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
  • 屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1702769
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 579 (C-1-2013)
GTIN 4046356031356
每件重量(不包含包裝) 29.115 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋