印刷电路板连接器 - MC 1,5/11-G-3,81 P14 THRR56 - 1702668

图为10位穿墙式连接器

基座, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 11, 针距: 3.81 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1702668
包裝單位 470 件
最低訂購數量 470 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607490
每件重量(不包含包裝) 4.128 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋