印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 8-G-5,08 GY7035 - 1702460

无可用图片

基座, 标称工作电流: 12 A, 位数: 8, 针距: 5.08 mm, 厚度: 浅灰, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 插拔方向平行于PCB
  • 产品可以不同的针距对齐,支持灵活及节省空间的PCB组装方式
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1702460
包裝單位 50 件
最低訂購數量 1000 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356586931
每件重量(不包含包裝) 2.998 g
海關稅則號 85366930
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋