标题 - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR4CP - 1702171

无可用图片

基座, 标称工作电流: 8 A, 位数: 8, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1702171
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356573924
每件重量(不包含包裝) 6.012 g
海關稅則號 85366930
原產國家 BG (保加利亞)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋