固定式连接器 - ZFKDSA 4-7,5-19 -FL - 1701651

图为单位连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.5 mm, 位数: 19, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 单独的桥接井,可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1701651
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356554572
每件重量(不包含包裝) 93.300 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

配置器

您可以配置該產品!



菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋