外壳 - DFK-PC 6-16/ 9-G-10,16 - 1701524

图示产品为5位

穿墙式插座, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 9, 针距: 10.16 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 银色, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1701524
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 574 (C-1-2013)
GTIN 4046356030595
每件重量(不包含包裝) 41.746 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋