插头 - CIOC 3-20-1,6-F - 1701402

图示产品为4位

插拔式连接器, 标称工作电流: 3 A, 额定电压(III/2): 32 V, 位数: 3, 针距: 2 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 金

价格:

總覽

技術資料

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1701402
包裝單位 1

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋