印刷电路板连接器 - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 8 A, 位数: 5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 多色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 适用于各设备设计的圆形型号
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1701297
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356525060
每件重量(不包含包裝) 5.981 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋