样品套件 - SAMPLE PTSM 0,5/ 5-2,5-H-THR - 1701096

图示产品为3位

PCB连接器, 标称工作电流: 6 A, 标称工作电压: 160 V, 针距: 2.5 mm, 位数: 5, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: THR 焊接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1701096
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356515009
每件重量(不包含包裝) 1.570 g
海關稅則號 85369010
原產國家 IN (印度)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋