连接器 - CIOC 4-20-2,0-M - 1701090

插头, 标称工作电流: 3 A, 额定电压(III/2): 32 V, 位数: 4, 针距: 2 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 厚度: 透明, 触点表面: 金

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1701090
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030335
每件重量(不包含包裝) 1.213 g
海關稅則號 85366990
原產國家 JP (日本)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋