排针 - PST 1,0/ 4-3,5 GN - 1700963

无可用图片

基座, 标称工作电流: 8 A, 位数: 4, 针距: 3.5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1700963
包裝單位 250 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356505451
每件重量(不包含包裝) 0.450 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋