固定式连接器 - ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BK - 1700735

图示产品为10位

PCB连接器, 标称工作电流: 12 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 5, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 黑色

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1700735
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356499897
每件重量(不包含包裝) 11.770 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋