连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-M - 1696439

连接器,4-芯,孔式 直头 M12,A编码,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术

關鍵商業資料

Orderkey 1696439
包裝單位 1 件
Sales key 02 -
目錄頁面 頁 21 (C-2-2017)
GTIN 4017918484101
每件重量(不包含包裝) 25.230 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋