传感器/执行器分线盒 - SACB 8-16 L PUR/ - 1695210

传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A - 标准, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, pnp; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 0.5 m ... 50 m, 屏蔽: 无

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 具有坚固的外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
  • 灵活的解决方案 – 具有不同电缆长度的可组态材料

關鍵商業資料

Orderkey 1695210
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 114 (PC-2009)
每件重量(不包含包裝) 0.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋