传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/CI-1L-S - 1694965

传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR/PVC, 黑色 RAL 9005, 插头 直头 M12, A编码, 与 CI 阀插头 (9.4 mm), 与 1个LED, 与......连接 稳压二极管, 电缆长度: 5 m

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1694965
包裝單位 5 件
Sales key 02 -
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918461447
每件重量(不包含包裝) 293.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋