传感器/执行器分线盒 - SACB-6/ 6-M23 - 1692815

该图为配有8个插槽的产品

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 6, 位数: 4, 编码: A - 标准, 插槽类型: 单通道, 带状态指示: 无, 通用; 主电缆连接: M23针式插头连接 90°, 屏蔽: 无

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆

關鍵商業資料

Orderkey 1692815
包裝單位 1 件
Sales key 02 -
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177942
每件重量(不包含包裝) 117.400 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋