导线 - VS-08-LI-RJ45-RJ45-CF-5,0 - 1689624

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,AWG 26绞线(7芯),直连线,RAL 5021(水蓝),RJ45转RJ45,长度: 5m

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1689624
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 172 (PC-2007)
GTIN 4017918907563
每件重量(不包含包裝) 212.100 g
海關稅則號 85444210
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋