面板安装框架套件 - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SET-BU - 1689488

RJ45面板安装支架,IP67,用于方形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉,带RJ45插座,CAT5e,插座转插座

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1689488
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918887292
每件重量(不包含包裝) 7.230 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋