D-SUB插芯 - VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - 1688379

D-SUB插芯,外壳尺寸1,带9个针式信号针位,螺钉连接,弯头,与IP67防护等级的面板安装框架和插头外壳配套

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 9芯D-SUB连接
  • 螺钉连接
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1688379
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 445 (C-2-2017)
GTIN 4017918817527
每件重量(不包含包裝) 13.000 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋