传感器/执行器分线盒 - SACB-6Q/4P- 5,0PUR - 1683688

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: QUICKON, 0.34 mm² ... 0.75 mm², 插槽数目: 6, 位数: 4, 插槽类型: 单通道, 带状态指示: 无, 通用; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 5 m, 屏蔽: 无

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接

關鍵商業資料

Orderkey 1683688
包裝單位 1 件
Sales key 02 -
目錄頁面 頁 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171049
每件重量(不包含包裝) 698.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋