开槽连接块 - SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - 1680393

用于Pg13.5螺纹连接的橡胶密封,用于9.0 mm ... 13.0 mm的电缆直径

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1680393
包裝單位 10 件
Sales key 02 -
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 318 (C-2-2017)
GTIN 4017918161484
每件重量(不包含包裝) 2.900 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋