传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/C-1L-S - 1669437

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12,A编码,与 C 阀插头 (8 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 0.3 m

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1669437
包裝單位 1 件
Sales key 02 -
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134525
每件重量(不包含包裝) 39.500 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋