导轨安装支架 - HC-SMP 150-B24-AMQ - 1660944

带穿板式底座外壳和双锁扣的重载导轨安装支架,用于150 mm长的B24型插芯

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1660944
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 611 (PC-2011)
GTIN 4017918022358
每件重量(不包含包裝) 218.120 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋