RJ45插头外壳 - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671

RJ45插头外壳, 保护等级: IP67, 位数: 8, 标识材料: PA, 电缆出口: 直头, 颜色: 深黑RAL 9005

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • IP保护区内的高质量、低成本解决方案
  • 操作简单
  • IP65/67
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1658671
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 354 (C-2-2017)
GTIN 4046356163170
每件重量(不包含包裝) 14.400 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋