FO连接器 - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - 1657850

SC-RJ光纤连接器,IP67,推挽式互锁,塑料外壳,双工,采用快速连接技术,适用980/1000µm聚合光纤,可连接直径为2.2mm的单根导线,可连接导线直径6.5mm ... 9.5mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1657850
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131926
每件重量(不包含包裝) 32.540 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋