导线 - VS-RJ45-RJ45-933-B/ 1,0 - 1657287

导线,PROFINET CAT5,4-芯,PVC,黄绿相间RAL 6018,插头 直头 RJ45,与 插头 直头 RJ45,电缆长度: 1 m

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1657287
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 208 (PC-2007)
GTIN 4046356100519
每件重量(不包含包裝) 95.100 g
海關稅則號 85444210
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋