FO连接器 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 - 1657012

SC-RJ光纤连接器,IP67,双工,采用快速连接技术,适用200/230µmPCF光纤,可连接直径为2.9mm的单根导线,可连接导线直径5.0mm ... 8.5mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1657012
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 359 (C-2-2017)
GTIN 4046356081375
每件重量(不包含包裝) 43.500 g
海關稅則號 85367000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋