RJ45抗弯折保护套管 - VS-08-KS-H/GN - 1654756

RJ45抗弯折保护套管,用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯,可连接电缆直径达7mm,颜色: 绿色

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1654756
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
目錄頁面 頁 376 (C-2-2017)
GTIN 4017918977818
每件重量(不包含包裝) 2.200 g
海關稅則號 39269097
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋