导线 - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/20 - 1654316

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,4对,AWG 26细绞线(19芯),直连线,RAL 5021(水蓝),RJ45/IP67(辐射交联)转RJ45/IP67(辐射交联),适用拖链,用于焊接场合,长度: 20.0m

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1654316
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 33 (PC-2005)
GTIN 4017918950347
每件重量(不包含包裝) 1,205.700 g
海關稅則號 85444210
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋