导线 - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67/5,0 - 1652813

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,4对,AWG 26细绞线(19芯),直连线,RAL 5021(水蓝),RJ45/IP67转RJ45/IP67,适用拖链,长度: 5m

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1652813
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 172 (PC-2007)
GTIN 4017918944124
每件重量(不包含包裝) 415.500 g
海關稅則號 85444210
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋