以太网面板安装支架 - HR-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - 1652318

图示为带菲尼克斯电气标志的面板安装支架

RJ45面板安装支架,IP67,采用PCB连接,用于方形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉,用于Hirose,颜色: 红色

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1652318
包裝單位 100 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918983079
每件重量(不包含包裝) 5.310 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋