适配器板 - VS-ADP24-VS09/RJ45 - 1652172

B24适配器板,加强型,包括带DSUB 9保护盖板的面板安装支架(不带插芯)以及用于组合式孔式插芯的RJ45/IP67面板安装支架(带保护盖板,不带插芯)

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1652172
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 37 (PC-2005)
GTIN 4017918910181
每件重量(不包含包裝) 64.650 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋