网络电缆 - VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-CF/1,0 - 1652046

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,4对,AWG 26绞线(7芯),直连线,RAL 5021(水蓝),RJ45/IP67转RJ45,长度: 1 m

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

预制LAPP-4P电缆,带1个VS-RJ45/IP67和1个RJ45,1m,用于大众公司

關鍵商業資料

Orderkey 1652046
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 172 (PC-2007)
GTIN 4017918914141
每件重量(不包含包裝) 71.600 g
海關稅則號 85444210
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋