保护盖 - HC-B 24-SD-FQT/FS-AL - 1647776

保护盖 B24, 适用双锁扣, 保护盖板材料: Al, 高度: 19.6 mm, 开槽连接块: 是, 带绳链, 保留索孔直径: 30 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1647776
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 654 (C-2-2017)
GTIN 4017918969592
每件重量(不包含包裝) 97.940 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋