传感器/执行器连接器 - SACC-M12MS-4QO-0,34M TURCK - 1642205

无可用图片

传感器/执行器连接器,4-芯,插头 直头 M12,A编码,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 3.5 mm ... 6 mm,客户定制

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1642205
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918936464
每件重量(不包含包裝) 8.710 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋