穿板式安装 - Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK - 1641659

图为绿色产品。

QUICKON穿板式连接器,安装在壁外侧,手工焊接/滑插式连接,4.8 x 0.8mm,3芯

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备

關鍵商業資料

Orderkey 1641659
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 470 (C-2-2017)
GTIN 4017918608545
每件重量(不包含包裝) 22.690 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋