外壳 - HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-STAIM - 1636994

图示产品带标准螺钉锁紧装置

HEAVYCON ADVANCE STA B24系列插头外壳,带1x M32螺纹锁紧装置,高度100 mm,垂直出线,带符合DIN EN ISO 4762标准的高级钢制M6 x 18六角凹头螺栓

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1636994
包裝單位 10 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356091404
每件重量(不包含包裝) 461.500 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋