插座 - EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 - 1628124

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容,2类,IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC),12 V 锁定执行器,芯线数,长度: 0.7 m,铰接盖的螺钉连接: 只可以后部安装

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

為何購買此產品

  • 菲尼克斯电气的所有充电桩插座均采用统一并且节省空间的安装方式
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 可手动紧急解锁锁定执行器
  • 充电过程中可使用内置连锁装置

關鍵商業資料

Orderkey 1628124
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626385365
每件重量(不包含包裝) 505.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋