套件 - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

TWIN充电技术套件入门套装,轻松组装充电站,IEC 62196-2,IEC 61851-1,模式 3,方案 C,22 kW,32 A,400 V AC,电缆: 5 m

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

TWIN充电技术套件及AC充电电缆,带电动汽车(EVSE)充电站的样本装配和安装说明,包括所需其他部件的建议(充电接触器、安全设备),用于借助2型车辆插口用交流电(AC)为电动汽车(EV)充电

為何購買此產品

  • 所有菲尼克斯电气充电技术产品和端子的套件以及其他所需部件的建议(充电电流接触器、安全设备)
  • 使用一个订货号即可订购整套连接器,且免去配套元件的组装,方便快捷
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 启用配套元件验证指令,使用安全
  • 根据接线图,无需额外的开发工作即可独立装配交流充电站
  • 充电控制器提供全面的配置选项和多种通信接口,应用灵活

關鍵商業資料

Orderkey 1628081
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 769 (C-2-2017)
GTIN 4055626379081
每件重量(不包含包裝) 9,169.000 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋