AC充电电缆 - EV-TBG3JC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627688

移动式AC充电电缆,带有车辆充电插头和充电桩插头,提供用于U型锁的锁定选项,带有保护盖, 2类, GB/T, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

移动式AC充电电缆,配备用于以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的车辆充电插头和充电桩插头,通过2型车辆插口充电,与电动汽车充电站(EVSE)处的GB/T充电桩插座出口兼容

為何購買此產品

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 生产符合ISO TS 16949标准
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2的选定测试进行了测试
  • 具有额外密封的锁定杆功能可靠
  • 可选用U型锁锁定
  • 持续的水密性,防止电缆渗水

關鍵商業資料

Orderkey 1627688
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626357454
每件重量(不包含包裝) 99.990 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋