设备连接器,板后安装 - RC-12S1NR0E000 - 1627533

图示为17位连接器产品型号

用于板后安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,轴向O型圈,4xM3,最小面板厚度: 3 mm,最大面板厚度: 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1627533
包裝單位 40 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356709002
每件重量(不包含包裝) 35.100 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋