设备连接器,板后安装 - SH-8ESS48AH000S - 1627204

图示为带CAT5接口的产品型号

用于板后安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 8+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,扁平密封,中央紧固件M26 x 1,最小面板厚度: 1.5 mm,最大面板厚度: 5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
  • 共有八个触点可用于信号传输
  • 防护等级高,可在现场安全使用
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案

關鍵商業資料

Orderkey 1627204
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626407999
每件重量(不包含包裝) 61.000 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋