AC充电电缆 - EV-TCM3PC-1AC16A-4,0M2,5ESBK00 - 1627113

移动式交流充电线缆,带车辆充电插头、充电桩插头和保护盖, 2类, GB/T, IEC 62196-2, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), 设计路线 D-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

移动式AC充电电缆,配备用于以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的车辆充电插头和充电装置插头,通过2型车辆插口充电,与充电站(EVSE)处的GB/T充电装置插座出口兼容

為何購買此產品

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作

關鍵商業資料

Orderkey 1627113
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626298269
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋