DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC125A-7,0M50ESBK00 - 1627095

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 7 m, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。, 针式连接器样式: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

DC充电电缆,带车辆充电插头及自由出线端,用于通过GB/T车辆插口以直流电(DC)为电动汽车(EV)快速充电,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上

為何購買此產品

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
  • 内置温度传感器,用于监测功率触点的温度
  • 充电过程中可使用内置连锁装置

關鍵商業資料

Orderkey 1627095
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626290577
每件重量(不包含包裝) 2,000.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋