RC-2RP1N12GK00 - 1625898

图示为12位产品型号,采用标准DIN电缆密封件

板后穿板式安装,Pg11连接螺纹, 直头, 屏蔽: 无, 螺钉紧固, M23, 位数: 11+PE, 触点类型: 针脚, 焊接, 轴向O型圈, 中心安装孔, 最大面板厚度: 6.5 mm, 电缆直径: 7 mm ... 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1625898
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356674041
每件重量(不包含包裝) 125.150 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋