设备连接器,板前安装 - RC-12P1N12224T - 1625853

无可用图片

用于板前安装的可插拔设备连接器, 直头, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 12, 触点类型: 针脚, 焊接, 扁平密封, 4x Ø2,7, 法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm, 最小面板厚度: 1 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1625853
包裝單位 40 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356872478
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋