两侧均为塑封插拔式连接器 - K-4E-M23 M9/010-A01/M23 F8 - 1625780

两侧均为塑封插拔式连接器, 长度: 10 m, 外部护套颜色: 灰色 RAL 7001

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
  • 一端或两端带预制的电缆
  • 灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度

關鍵商業資料

Orderkey 1625780
包裝單位 1 件
最低訂購數量 2 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 206 (C-4-2015)
GTIN 4046356843836
每件重量(不包含包裝) 2.990 kg
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋