电缆连接器 - UC-17P1N8ANNDU - 1625445

图为12位连接器

电缆连接器, 倾斜出线, 屏蔽: 有, 螺钉紧固, M23, 位数: 17, 触点类型: 针脚, 压接, 电缆直径: 2 mm ... 14.5 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1625445
包裝單位 8 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356877381
每件重量(不包含包裝) 181.200 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋